Skintop MSR-M 63x1.50mm2 ATEX

Skintop MSR-M 63x1.50mm2 ATEX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 53112775

Spécifications

Ouverture de clé 67
Grandeur M M63 x 1.5
Plage de serrage mm 32.0 - 39.0
Longueur du filetage 15.0
Longueur C 67.0
Unité d'emballage 5
Longueur du filetage 15.0
Skintop®-MS-M ATEX Non
Skintop®-MSR-M ATEX Oui
Dimensions





































Grandeur M = M63 x 1.5
Plage de serrage  (F) = 32.0 - 39.0mm
Ouverture de clé (SW) = 67.0mm
Longueur (C) = 67.0mm
Longueur de filetage (D) = 15.0mm
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?