Skintop MSR-M 40x1.50mm2 ATEX
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53112755 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 45 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M40 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 16.0 - 23.0 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 48.0 | |||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 10 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MS-M ATEX | Non | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MSR-M ATEX | Oui | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.9949 |