en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1.5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53112655 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M32 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 11.0 - 21.0 |
Longueur du filetage | 15.0 |
Ouverture de clé | 36 |
Unité d'emballage | 25 |
Diamètre extérieur sur gaine | 9.0 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-SC-M-XL |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Type de protection | IP66, IP68, IP69 |
Résistances |
|
Tarif douanier | 7419.9949 |