ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
SKINTOP MS-SC-M-XL 32X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 53112655 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M32 x 1.5 |
---|---|
Klemmbereich mm | 11.0 - 21.0 |
Gewindelänge am Unterteil | 15.0 |
Schlüsselweite | 36 |
Verpackungseinheit | 25 |
Mindestdurchmesser über Geflecht | 9.0 |
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-SC-M-XL |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP66 / IP68 / IP69 |
Beständigkeit |
|
Zolltarif | 7419.9949 |