Skintop MS-M 63x1,50mm2 ATEX

Skintop MS-M 63x1,50mm2 ATEX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112770

Spécifications

Ouverture de clé 67
Grandeur M M63 x 1.5
Plage de serrage mm 34.0 - 45.0
Longueur du filetage 15.0
Longueur C 67.0
Unité d'emballage 5
Longueur du filetage 15.0
Skintop®-MS-M ATEX Oui
Skintop®-MSR-M ATEX Non
Dimensions





































Grandeur M = M63 x 1.5
Plage de serrage  (F) = 34.0 - 45.0mm
Ouverture de clé (SW) = 67.0mm
Longueur (C) = 67.0mm
Longueur de filetage (D) = 15.0mm
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?