Skintop MS-M 25x1,50mm2 ATEX

Skintop MS-M 25x1,50mm2 ATEX

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112730

Spécifications

Ouverture de clé 29
Grandeur M M25 x 1.5
Plage de serrage mm 9.0 - 17.0
Longueur du filetage 8.0
Longueur C 38.5
Unité d'emballage 25
Longueur du filetage 8.0
Skintop®-MS-M ATEX Oui
Skintop®-MSR-M ATEX Non
Dimensions





































Grandeur M = M25 x 1.5
Plage de serrage  (F) = 9.0 - 17.0mm
Ouverture de clé (SW) = 26.0mm
Longueur (C) = 38.5mm
Longueur de filetage (D) = 8.0mm
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?