Skintop MS-M 12x1,50mm2 ATEX
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53112700 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 16 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M12 x 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 3.0 - 7.0 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MS-M ATEX | Oui | |||||||||||||||||||||||||
Skintop®-MSR-M ATEX | Non | |||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.9949 |