SKINTOP MS BRUSH M75x1,5 plus

SKINTOP MS BRUSH M75x1,5 plus

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112500

Spécifications

Grandeur M M75 x 1,5 (+)
Plage de serrage mm 58.0 - 68.0
Longueur du filetage 15.0
Ouverture de clé 95
Unité d'emballage 1
Diamètre extérieur sur gaine 35.0
Type de presse-étoupes SKINTOP MS-M-BRUSH
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?