SKINTOP KR-M 50x1.5 ATEX noir

SKINTOP KR-M 50x1.5 ATEX noir

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 54115265

Spécifications

Grandeur M M50 x 1.5
Ouverture de clé 55
Unité d'emballage 5
Legende C 54.0 - 62.0
Legende D 12.0
Legende F 22.0 - 29.0
Couleur (RAL) noir, RAL 9005
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Bague d'étanchéité CR/NBR
Joint torique CR/NBR
Plage de température -20°C...+80°C
Type de protection IP 68, 10 bar
Type de presse-étoupes SKINTOP K(R) EExe E
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

DB54115200EN.pdf (154.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?