SKINTOP KR-M 16x1,5 ATEX bleu

SKINTOP KR-M 16x1,5 ATEX bleu

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 54115415

Spécifications

Grandeur M M16 x 1.5
Couleur (RAL) bleu, RAL 5015
Unité d'emballage 50
Ouverture de clé 19
Legende D 8
Legende F 4.0 - 6.0
Legende C 29.0 - 34.0
Résistances
  • Huile
  • Chimique
Bague d'étanchéité CR/NBR
Joint torique CR/NBR
Plage de température -20°C...+80°C
Type de protection IP 68, 10 bar
Type de presse-étoupes SKINTOP K(R) EExe E
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

DB54115400EN.pdf (149.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?