SKINTOP K-M 25x1.5 ATEX noir
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 02.05.2024
Numéro d'article | 54115230 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M25 x 1.5 |
---|---|
Ouverture de clé | 30 |
Unité d'emballage | 25 |
Legende C | 35.0 - 40.0 |
Legende D | 10.0 |
Legende F | 11.0 - 17.0 |
Couleur (RAL) | noir, RAL 9005 |
Résistances |
|
Bague d'étanchéité | CR/NBR |
Joint torique | CR/NBR |
Plage de température | -20°C...+80°C |
Type de protection | IP 68, 10 bar |
Type de presse-étoupes | SKINTOP K(R) EExe E |
Tarif douanier | 3926.9000 |