SKINTOP INOX-R 50x1,5mm V4A

avec garniture de réduction étanche

SKINTOP INOX-R 50x1,5mm V4A

avec garniture de réduction étanche

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53806755

Spécifications

Grandeur M M50 x 1.5
Plage de serrage mm 22.0 - 29.0
Longueur du filetage 10.0
Ouverture de clé 54
Longueur C 56.2
Unité d'emballage 5
Longueur du filetage 10.0
Skintop® INOX Non
Skintop® INOX R Oui
Type de presse-étoupes SKINTOP INOX R
Corps Acier inoxydable V4A
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP 68 - 10 bar, IP 69
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
sans halogène Oui
Métrique Oui
Acier inoxydable Oui
Tarif douanier 7419.9949
Vous êtes sûr ?