SKINTOP HYGIENIC 25x1.5 V4A

SKINTOP HYGIENIC 25x1.5 V4A

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53105130

Spécifications

Grandeur M M25 x 1.5
Plage de serrage mm 11.5 - 15.5
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 29
Longueur C 48.9
Unité d'emballage 5
Corps Acier inoxydable V4A
Plage de température -20°C...+100°C
Type de protection IP 68 - 10 bar, IP 69
Résistances
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • UV
sans halogène Non
Métrique Oui
Acier inoxydable Oui
Tarif douanier 7419.9949
Vous êtes sûr ?