SKINTOP HYGIENIC 20x1.5 V4A
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 53105120 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 9.0 - 12.0 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Ouverture de clé | 24 |
Longueur C | 46.4 |
Unité d'emballage | 5 |
Corps | Acier inoxydable V4A |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Type de protection | IP 68 - 10 bar, IP 69 |
Résistances |
|
sans halogène | Non |
Métrique | Oui |
Acier inoxydable | Oui |
Tarif douanier | 7419.9949 |