SKINTOP Click-R M20 noir

RAL 9005

SKINTOP Click-R M20 noir

RAL 9005

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112886

Spécifications

Grandeur M R 20
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK-R
Plage de serrage mm 5.0 - 10.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 25 /27
Unité d'emballage 25
Perçage Ø M mm 20.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?