SKINTOP Click-R M16 gris argent

RAL 7001

SKINTOP Click-R M16 gris argent

RAL 7001

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112879

Spécifications

Grandeur M R 16
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK-R
Plage de serrage mm 4.0 - 7.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 19 / 22
Unité d'emballage 50
Perçage Ø M mm 16.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?