SKINTOP Click BLK M25 gris clair

RAL 7035

SKINTOP Click BLK M25 gris clair

RAL 7035

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52109015

Spécifications

Grandeur M BLK 25
Type de presse-étoupes SKINTOP CLICK BLK
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 22 / 14
Unité d'emballage 25
Perçage Ø M mm 25.3
Épaisseur de cloisson S mm 1.0 - 4.0
Plage de température -20°C...+100°C
Approbations VDE für M16 bis M25
Tarif douanier 3926.9000
Vous êtes sûr ?