en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
SKINTOP BS M 20 x 1,50 gris argent
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 53111620 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 |
---|---|
Plage de serrage mm | 7.0 - 13.0 |
Longueur du filetage | 8.0 |
Ouverture de clé | 25 |
Longueur C | 101.0 |
Unité d'emballage | 25 |
Type de presse-étoupes | SKINTOP BS-M |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Type de protection | IP68/IP69 |
Approbations | UL, UR, VDE |
Tarif douanier | 3926.9000 |