SKINTOP BS M 16 x 1,50 gris argent

SKINTOP BS M 16 x 1,50 gris argent

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53111610

Spécifications

Grandeur M M16 x 1.5
Plage de serrage mm 4.5 - 10.0
Longueur du filetage 8.0
Ouverture de clé 19
Longueur C 86.0
Unité d'emballage 50
Type de presse-étoupes SKINTOP BS-M
Plage de température -20°C...+100°C
Type de protection IP68/IP69
Approbations UL, UR, VDE
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (159.9 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?