Skindicht SR-M 32x1,50 40/41
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52106540 |
---|
Spécifications
Ouverture de clé | 40 / 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandeur M | M32 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de serrage mm | 22.0 - 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur C | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur du filetage | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7419.9949 |