Skindicht SR-M 20x1,50 24/24

Skindicht SR-M 20x1,50 24/24

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52106480

Spécifications

Ouverture de clé 24 / 24
Grandeur M M20 x 1.5
Plage de serrage mm 12.0 - 13.0
Longueur C 65.0
Unité d'emballage 25
Longueur du filetage 6.0
Dimensions












































Grandeur M = M20 x 1.5
Plage de serrage (F) = 12.0-13.0mm
Filetage d'utilisation = PG 16
Longueur deu filetage de la partie inférieure l (D)  = 6.0mm
Ouverture de clé inférieure/ supérieure  (SW1/SW2) = 24.0/24.0mm
Longuer totale (C) = 65.0mm
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?