SKINDICHT SR-M 12x1,50 14/15

SKINDICHT SR-M 12x1,50 14/15

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52106410

Spécifications

Ouverture de clé 14 / 15
Grandeur M M12 x 1.5
Plage de serrage mm 4.0 - 5.0
Longueur C 49.0
Unité d'emballage 50
Longueur du filetage 5.0
Dimensions












































Grandeur M = M12 x 1.5
Plage de serrage (F) = 4.0 - 5.0mm
Filetage d'utilisation = PG 7
Longueur deu filetage de la partie inférieure l (D)  = 5.0mm
Ouverture de clé inférieure/ supérieure  (SW1/SW2) = 14.0/15.0mm
Longuer totale (C) = 49.0mm
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?