SKINDICHT SE-M 20x1.5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 52108000 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur C | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unité d'emballage | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture de clé | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur mm | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur mm | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M 220 / 320 | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baguette de section simple mm | 4.0/7.0/10.0/13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trou de fixation | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Tarif douanier | 7907.0040 |