SKINDICHT KW-M 25x1,5

SKINDICHT KW-M 25x1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52106230

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINDICHT KW-M
Grandeur M 25 x 1.5
Longueur A 30.0
Longueur B 28.0
Longueur E 20.0
Longueur C 33.5
Longueur du filetage 16.0
Unité d'emballage 25
Ouverture de clé 30
Plage de température -20°C...+80°C
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?