Skindicht KW-M 20x1,50

Skindicht KW-M 20x1,50

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52106220

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINDICHT KW-M
Grandeur M 20 x 1.5
Longueur A 25.0
Longueur B 24.5
Longueur E 15.0
Longueur C 29.5
Longueur du filetage 15.0
Unité d'emballage 25
Ouverture de clé 15
Plage de température -20°C...+80°C
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?