Skindicht KW-M 16x1,50

Skindicht KW-M 16x1,50

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52106210

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINDICHT KW-M
Grandeur M 16 x 1.5
Longueur A 19.0
Longueur B 21.5
Longueur E 11.0
Longueur C 24.0
Longueur du filetage 13.0
Unité d'emballage 25
Ouverture de clé 19
Plage de température -20°C...+80°C
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?