SKINDICHT Contre écrou MINI 10 X 1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 52102999 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M10 x 1.0 |
---|---|
Longueur C | 19.2 |
Unité d'emballage | 50 |
Longueur du filetage | 4.9 |
Ouverture de clé | 17 |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT SM-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -60°C...+200°C |
Résistances |
|
sans halogène | Non |
Tarif douanier | 7419.9949 |