Ruban isolant rouge

L25 x L15 x E0.15

Ruban isolant rouge

L25 x L15 x E0.15

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61721120

Spécifications

Matériel PVC
Plage de température -10°C...+90°C
Allongement à la rupture 170%
Résistance à la déchirure 20N/10mm
Comportement au feu auto-extinction
Résistance diélectrique 40kV/mm
Tarif douanier 3919.1012

Téléchargements

Fiche technique (890.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?