RJ45 Male 568B Cat.6a cable snap in

AWG 24-22/1 & AWG 27-22/7

RJ45 Male 568B Cat.6a cable snap in

AWG 24-22/1 & AWG 27-22/7

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 21700601

Spécifications

Unité d'emballage 10
Fiche technique https://lappfrance.lappgroup.com/fileadmin/documents/technische_doku/automation/DB/EN/DB21700601EN.pdf
Forme Connecteur droite
Taille du connecteur RJ45
Type de raccordement IDC
Type de protection IP20
Diamètre du câble mm 5,0 - 9,0
Plage de température -40°C...+85°C
Code couleur EIA/TIA 586B
Blindé Oui
UL/CSA Oui
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Tarif douanier 8536.6940

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?