Réducteur KU-M40/M16 polyamide gris

Réducteur KU-M40/M16 polyamide gris

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52104479

Spécifications

Ouverture de clé 46
Unité d'emballage 50
Filetage extérieur M40 x 1.5
Filetage intérieur M16 x 1.5
Plage de température -40°C...+100°C
Couleur RAL gris-clair RAL 7035
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?