Réducteur KU-M25/M20 polyamide gris

Réducteur KU-M25/M20 polyamide gris

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52104474

Spécifications

Ouverture de clé 29
Unité d'emballage 100
Filetage extérieur M25 x 1.5
Filetage intérieur M20 x 1.5
Plage de température -40°C...+100°C
Couleur RAL gris-clair RAL 7035
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?