Presse étoupe et raccord MAR M32-23
noir, UE 10pcs
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | MAR-23M32N |
---|
Spécifications
Grandeur M | M32 x 1.5 |
---|---|
Ouverture de clé | 34 |
Unité d'emballage | 10 |
Legende A | 74.0 |
Legende C | 37 |
Legende D | 39 |
Legende LR | 8 |
Schlüsselweite SW 2 | 34 |
Ø de gaine mm | 23 |
Ø intérieur | 21.4 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Tarif douanier | 3917.4000 |