Presse étoupe et raccord MAR M16-10
noir, UE 50pcs
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | MAR-10M16N |
---|
Spécifications
Grandeur M | M16 x 1.5 |
---|---|
Ouverture de clé | 18 |
Unité d'emballage | 50 |
Legende A | 56.0 |
Legende C | 21 |
Legende D | 25 |
Legende LR | 5 |
Schlüsselweite SW 2 | 17 |
Ø de gaine mm | 10 |
Ø intérieur | 9.2 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Tarif douanier | 3917.4000 |