Porte-fusible CMS27 27x60 Neutal
B210152 800V sans indicateur VE=3
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | CMS27N |
---|
Spécifications
Taille du fusible | 27 x 60 |
---|---|
Nombre de pôles | neutre |
Conception | standard |
Type de système d'indication | sans surveillance des fusibles |
Porte-fusibles | Neutre |
gG | Non |
aM | Oui |
Norme | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Classe "J" | Non |
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Oui |
aR / gR | Oui |
gS | Non |
Standard Britannique | Oui |
Tarif douanier | 8536.5000 |