Porte-fusible CMS22 22x58 3-pôle+N

T331102 sans indicateur+Micro VE=1

Porte-fusible CMS22 22x58 3-pôle+N

T331102 sans indicateur+Micro VE=1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article CMS223NM

Spécifications

Taille du fusible 22 x 58
Nombre de pôles 3 pôle + N
Conception standard
Type de système d'indication sans surveillance des fusibles + micro
Porte-fusibles 3 pôles + N + microcontact
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.5000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?