Porte-fusible CMS22 22x58 3-pôle
B331109 690V sans indicateur+Micro VE=2
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Ersatz / Remplacement für / pour: ST 22 III D (Ref. X220406) ------------------------------------------------------------
Numéro d'article | CMS223M |
---|
Spécifications
Taille du fusible | 22 x 58 |
---|---|
Nombre de pôles | 3 pôle |
Conception | standard |
Type de système d'indication | sans surveillance des fusibles + micro |
Porte-fusibles | 3 pôles + microcontact |
gG | Non |
aM | Oui |
Norme | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Classe "J" | Non |
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Oui |
aR / gR | Oui |
gS | Non |
Standard Britannique | Oui |
Tarif douanier | 8536.5000 |