Porte-fusible CMS22 22x58 2-pôle

P331098 690V avec indicateur+Micro VE=3

Porte-fusible CMS22 22x58 2-pôle

P331098 690V avec indicateur+Micro VE=3

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article CMS222MI

Spécifications

Taille du fusible 22 x 58
Nombre de pôles 2 pôle
Conception standard
Type de système d'indication surveillance des fusibles + micro
Porte-fusibles 2 pôles + voyant + microcontact
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.5000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?