Porte-fusible CMS22 22x58 1-pôle
N331074 690V avec indicateur+Micro VE=6
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | CMS221MI |
---|
Spécifications
Taille du fusible | 22 x 58 |
---|---|
Nombre de pôles | 1 pôle |
Conception | standard |
Type de système d'indication | surveillance des fusibles + micro |
Porte-fusibles | 1 pôle + voyant + microcontact |
gG | Non |
aM | Oui |
Norme | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Classe "J" | Non |
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Oui |
aR / gR | Oui |
gS | Non |
Standard Britannique | Oui |
Tarif douanier | 8536.5000 |