Patchcord Cat 5e SF/UTP 15m gris
UL Listed, LSOH 4x2xAWG26/7, RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 1860506150 |
---|
Spécifications
Nombre de conducteurs | 4x2x |
---|---|
grandeur AWG | 26/7 |
Couleur | gris RAL 7032 |
Unité d'emballage | 1 |
Longueur | 15.00 |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Torsadé par paire | Non |
Recherche |
CabinetLine Cabinetline Cabinet Line |
Type de câbles | Cat 6a Câble Patch S/FTP RJ45 LSOH |
Sous-catégorie câble | Câbles Patch |
Tarif douanier | 8544.4221 |