ÖLFLEX LIFT T 5G 2,50mm²

Dimensions extérieur: 24,0 x 5,9mm

ÖLFLEX LIFT T 5G 2,50mm²

Dimensions extérieur: 24,0 x 5,9mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 00420083

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -15
  • 70
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Tension nominale 450/750V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Application (technique de convoyage) Câble meplât
Type de câbles ÖLFLEX LIFT F
Branche Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats)
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles grue, câbles ascenseur, câbles méplat (technique de convoyage)
Forme câble plat
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?