ÖLFLEX HEAT 650 SC 25,00mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 1232659 |
---|
Spécifications
Section mm² | 25,00 |
---|---|
Couleur | blanc |
Diamètre extérieure mm | 9.00 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins en cuivre nickelé |
Isolation des conducteurs | isolation du conducteur par enveloppe de fibre de verre et tresse en fibre de verre imprégnée |
Rayon de courbure minimum | 5 x Ø |
Plage de température |
Occasionnellement flexible: -50°C...+650°C En pose fixe: -50°C...+700°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 1800 V |
Matière gaine extérieure | Fibre de verre |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -50°C...+650°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 650 SC |
Sous-catégorie fils | Fils haute température |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |