ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BU
torche à 100m
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0069002 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Couleur | bleu |
Diamètre extérieure mm | 2.20 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Âme massive en cuivre étamé |
Isolation des conducteurs | Aderisolation auf Silikonbasis |
Rayon de courbure minimum |
Pose fixe: 6 x Ø Une seule courbure à l'extrémité de l'âme: 3 x Ø |
Plage de température |
-50°C...+180°C (ventilation adéquate requise) Temporairement: +200°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 2000V |
Matière gaine extérieure | Silicone |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | en pose fixe |
sans halogène | Oui |
Plage de temperature (pose fixe) | -50°C...+180°C |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Types de fils | ÖLFLEX HEAT 180 SiD |
Sous-catégorie fils | Fils haute température |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4991 |