ÖLFLEX HEAT 180 SiD 1X0,75 BU
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 0069002 |
|---|
Spécifications
| Section mm² | 0,75 |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Diamètre extérieure mm | 2.20 |
| Tension nominale | 300/500V |
| Construction des fils | Âme massive en cuivre étamé |
| Isolation des conducteurs | Aderisolation auf Silikonbasis |
| Rayon de courbure minimum |
Pose fixe: 6 x Ø Une seule courbure à l'extrémité de l'âme: 3 x Ø |
| Plage de température |
-50°C...+180°C (ventilation adéquate requise) Temporairement: +200°C |
| Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
| Tension d'essai | 2000V |
| Matière gaine extérieure | Silicone |
| Blindage | sans blindage |
| Flexibilité | en pose fixe |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de temperature (pose fixe) | -50°C...+180°C |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Types de fils | ÖLFLEX HEAT 180 SiD |
| Sous-catégorie fils | Fils haute température |
| Forme câble | rond |
| Tarif douanier | 8544.4900 |