ÖLFLEX FD 90 CY 10,00mm² orange

ÖLFLEX FD 90 CY 10,00mm² orange

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 22.05.2024
Numéro d'article 0026651

Spécifications

Section mm² 10,00
Couleur orange
Couleur gaine intérieure noir
Tension nominale 600V
HAR Non
Bobine Non
Füt Non
Extrasouple Non
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC, noir
Besonderheit (3) Couche textile
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Isolation de la gaine (6) Gaine extérieure en PVC à faible adhérence, orange RAL2003, résistant aux flammes (IEC 60332.1-2 + CSA FT1)
Rayon de courbure minimum en mouvement / en pose fixe: 7,5 x Ø / 3 x Ø
Plage de température -5°C...+90°C / -40°C...+90C°
Tension nominale IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
Tension d'essai 4000V
Norme Selon VDE 0250, 0285
Approbations UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm²
CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm²
UL File No. E63634
Nouveauté Non
UL/CSA Non
Numéroté Non
Matière gaine extérieure PVC
Blindage blindage en cuivre
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+90°C
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 90
Certification UL/CSA
Types de fils ÖLFLEX FD 90 CY
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?