Querschnitt mm² |
10,00
|
Nennspannung |
600V
|
Farbe |
orange
|
Farbe Innenmantel |
schwarz
|
Abschirmung |
verzinnter Kupferschirm
|
Aussendurchmesser mm |
9.70
|
Litzenaufbau |
Feinstdrähtige Litze aus blanken verseilten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6
|
Aderisolation |
Aderisolation auf PVC-Basis, schwarz
|
Besonderheit |
Vliesbewicklung
|
Abschirmung |
Kupferabschirmgeflecht aus verzinnten Kupferdrähten
|
Mantelisolation |
Aussenmantel aus PVC adhäsionsarm, orange RAL2003, flammwidrig (IEC 60332.1-2 + CSA FT1)
|
Mindestbiegeradius |
bewegt / festverlegt: 7,5 x Ø / 3 x Ø
|
Temperaturbereich |
bewegt: -5°C...+90°C / fest verlegt: -40°C...+90C°
|
Nennspannung |
IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V
|
Prüfspannung |
4000V
|
Normierung |
In Anlehnung an VDE 0250, 0285
|
Approbationen |
UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm² CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm² UL File No. E63634
|
Material Aussenmantel |
PVC
|
Abschirmung |
verzinnter Kupferschirm
|
Flexibilität |
hochflexibel / schleppkettentauglich
|
Halogenfrei |
Nein
|
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) |
-5°C...+90°C
|
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung |
UL/CSA
|
Litzentyp |
ÖLFLEX FD 90 CY
|
Unterkategorie Litzen |
- PVC Litzen
- UL/CSA Litzen
- Schleppkettentaugliche Litzen
|
Bauform Kabel |
rund
|
Zolltarif |
8544.4900
|