ÖLFLEX CRANE 8G 1,50mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0039208 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 8G (avec vert/jaune) |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 15.20 |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
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
Application (technique de convoyage) | Câble grue |
Type de câbles | ÖLFLEX CRANE |
Résistances | UV |
Branche | Technique de convoyage (Grue, ascenseur, câbles plats) |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |