ÖLFLEX 110 SY 3G 0,50mm²

ÖLFLEX 110 SY 3G 0,50mm²

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1125003

Spécifications

Section mm² 0,50
Nombre de conducteurs 3G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine transparent
Diamètre extérieure mm 8.10
Tension nominale 300/500V
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolant en PVC spécial LAPP P8 / 1
Fils Assemblage en couches
Spécificités Gaine intérieure en PVC, grise
Blindage Tresse de blindage constituée de brins en acier galvanisé
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC, transparent
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 20 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Approbations VDE geprüft, Reg. Nr. 7030
Matière gaine extérieure PVC
Blindage armure en acier
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Type de câbles ÖLFLEX 110 SY
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4991

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?