ÖLFLEX 100 H 4G 35,00mm²

halogenfree, B2ca-s1a-d1-a1

ÖLFLEX 100 H 4G 35,00mm²

halogenfree, B2ca-s1a-d1-a1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 26.07.2024
Numéro d'article 0014179

Spécifications

Section mm² 35,00
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Classe d'incendie CPR Eca
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 28.80
Tension nominale 450/750V
Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 100 H
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles sans halogène
Tarif douanier 8544.4992

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?