Ligatures de câbles INOX 4,5 x 200mm

AISI 316

Ligatures de câbles INOX 4,5 x 200mm

AISI 316

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601110201

Spécifications

Dimension mm 4,5 x 200
Unité d'emballage 100
Plage de température -80°C...+540°C
Norme UL Listed Cat. ZODZ
CSA Listed ZODZ7
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Matériel acier inoxydable AISI 316
Nouveauté Non
Tarif douanier 8310.0090

Téléchargements

Fiche technique (63.5 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?