Ligature de câble noire 2,5x203mm WR8

Ligature de câble noire 2,5x203mm WR8

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0601122501

Spécifications

Couleur noir
Résistance aux UV selon UL 62275
Dimension mm 2,5 x 203
Faisceau Ø mm max. 1 - 52
Resistance min. à la traction 80
Unité d'emballage 100
Matériel Nylon 6.6
Plage de température -20°C...+85°C
Norme UL Listed Cat. ZMVV
CSA Listed ZMVV7
Nouveauté Non
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique (2.7 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?